• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flacher Rollgabelschlüssel

Flacher Rollgabelschlüssel
  • Mengenrabatt
[Features]
· Since the tip is thin, it is ideal for working with thin nuts and double nuts.
· Material is chrome vanadium steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TMRU-24

Teilenummer
TMRU-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

29.86 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximum Opening(mm) 24 Overall Length(mm) 158 Mass(g) 118
Trusco Code 415-9110 Features Since the tip is thin, it is ideal for working with thin nuts and double nuts.

Sie befinden sich auf der Seite für Flacher Rollgabelschlüssel, die Teilenummer ist TMRU-24.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TMRU-24.

Technischer Support