Teilenummer
|
---|
TRMK-150S |
TRMK-200 |
TRMK-200S |
TRMK-250 |
TRMK-250S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximum Opening (mm) | Overall Length (mm) | Mass (g) | Details Type | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.92 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 20 | 120 | 120 | Short Type | 415-9152 | ||
34.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 208 | 302 | - | 415-9136 | ||
25.35 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 24 | 145 | 230 | Short Type | 415-9161 | ||
40.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 30 | 255 | 492 | - | 415-9144 | |
32.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 165 | 354 | Short Type | 415-9179 |
Loading...
Features | It adopts the internationally patented revolutionary free ratchet mechanism that enables continuous work only by repeatedly twisting the wrist once the nuts are matched. |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Maximum Opening(mm)
Overall Length(mm)
Mass(g)
Details Type
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften