• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Spitzzange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PR-15
PR-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOverall Length
(mm)
Copper Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Weight
(g)

15.87 €

1 5 Arbeitstage 101422100

17.15 €

1 5 Arbeitstage 101602.6130

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen mit langen Backen With or without spring N/A
Set / Single Item Single Item Blade hardness HRC58±4 Material High Carbon Steel
Main body: option Main Body Supplement Tip with Inner Etching.

Technischer Support