Schraubendreher für Spezialschrauben und für Pentalobular-Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DTP-05

Teilenummer
DTP-05
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

16.74 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spitzenstandards Sonstige Wellenlänge L (mm) 100 Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück
Wellentyp Rund Magnet N/A Welle durch N/A
Nackenrolle N/A Ausführung mit Griff Kunststoff Spitze Größe φ1.8mm
Wellendurchmesser(mm) φ5.5 Gesamtlänge(mm) 200 Durchmesser der Spitzenwelle(mm) φ3.0
Spitze Schaftlänge(mm) 9 Gewicht(g) 68 Griff-Ø(mm) φ25
Anwendung Cell phones, etc.

Sie befinden sich auf der Seite für Schraubendreher für Spezialschrauben und für Pentalobular-Schrauben, die Teilenummer ist DTP-05.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DTP-05.

Technischer Support