Satz Wechsel-Schraubendreher, DK-05 – 08

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DK-06

Teilenummer
DK-06
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

19.11 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spitzenstandards Kombination Spitzengröße / Phillips (+) Nr. 1 / Nr. 2 Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattbreite (mm) B1 5.5 / 3.5
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Produktsatz Wellentyp Rund Magnet N/A
Ausführung mit Griff Kunststoff (Kiste/Hex/Kugelspitze) Schlüsselweite (mm) 5.5 Gesamtlänge(mm) Electricity Detection Grip: 115; Drill: 125; Other Screwdriver: 125
Gewicht(g) 302 (Including case) Gehäusegröße(mm) 81×145×29 Eigenschaften With Low Voltage Detection Grip (80-300 VAC/100-250 VDC).

Sie befinden sich auf der Seite für Satz Wechsel-Schraubendreher, DK-05 – 08, die Teilenummer ist DK-06.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DK-06.

Technischer Support