Haken-Abdeckung Lochplatte (linear)

Haken-Abdeckung Lochplatte (linear)
A hook bar which is mountable on a punching panel and can be used for hanging tools, etc.
[Features]
· Tools such as offset wrenches can be hung according to the number of hooks.
· Various items such as tapes, monkey wrenches, etc. can be hooked.
[Applications]
For managing tools such as wrenches when mounted onto punching panels.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PFA-10

Teilenummer
PFA-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

10.33 €

5 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Frontage(mm) 24 Depth(mm) 134 Height(mm) 67
Product Type 1 Lochregal Other Option Hook Diameter(mm) 5
Maximum Load(kg/unit) 2kg/piece Trusco Code 329-4889 Mass 0.03kg
Material (Main Body) Steel (Unichrome Plating Finish) Material (assembling parts) Polypropylene (PP) Fitting Spacing(mm) -
Specification 1 Hook Diameter: 5 mm Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Haken-Abdeckung Lochplatte (linear) , die Teilenummer ist PFA-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PFA-10.

Technischer Support