Sun Bucket, Volumen 19 - 36,7 l

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SKBU-37N-2H-GLL

Teilenummer
SKBU-37N-2H-GLL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

62.26 €

1 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Outer Diameter Depth (mm) 382 Outer Diameter Frontage (mm) 614 Outer Diameter Height (mm) 203
Capacity (L) 36.7 Color Grau Product Type Stapelbox
Material (Main Body) Polypropylen Detailed colors Light Gray Internal dimensions frontage(mm) 528
Internal dimensions depth(mm) 319 Internal dimensions height(mm) 174 Applicable Card Inserter (sold separately) Both Short Sides 9L/9M/9S Type
Trusco Code 423-5215 Metal fitting material (surface processing) Steel (Unichrome Plating) Features 1 Nesting container for stacking used handles.
Features 2 Excelling in strength and stability, this is optimal for storage/transportation of heavy manufactured parts. Mass(g) 2220 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Sun Bucket, Volumen 19 - 36,7 l, die Teilenummer ist SKBU-37N-2H-GLL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SKBU-37N-2H-GLL.

Technischer Support