Trennwand für Behälter Typ TTC, transparent

Trennwand für Behälter Typ TTC, transparent
Partition board for TTC type.
[Features]
· Supports various partition patterns by combining partitions.
[Applications]
· To be used as a partition plate for TTC type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TTC-L-TM

Teilenummer
TTC-L-TM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

5.43 €

10 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

External Shape Width(mm) 381 External Shape Depth(mm) 95 External Height(mm) 4.5
Color Klar Product Type Aufbewahrungskiste Material (Main Body) Polypropylen (PP)
Other Option Type Large Compatible Container TTC-1-TM
Trusco Code 414-6310 Mass(g) 70 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Trennwand für Behälter Typ TTC, transparent, die Teilenummer ist TTC-L-TM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TTC-L-TM.

Technischer Support