Teilenummer
|
---|
THC16A-TM |
THC23A-TM |
THC35A-TM |
THC-01A-B |
THC-01A-TM |
THC-03A-B |
THC-03A-TM |
THC-07A-B |
THC-07A-TM |
THC-16A-B |
THC-23A-B |
THC-35A-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Color | Effective inside dimension: frontage (mm) | Effective inside dimension: depth (mm) | Effective inside dimension: height (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.02 € | 6 | 6 Arbeitstage | 508 | 352 | 120 | 16.2 | Klar | 442 | 298 | 115 | 390-7287 | 970 | 1 pc. | ||
24.06 € | 6 | 6 Arbeitstage | 508 | 352 | 175 | 24 | Klar | 442 | 298 | 170 | 390-7295 | 1020 | 1 pc. | ||
35.64 € | 4 | 6 Arbeitstage | 508 | 352 | 260 | 35.4 | Klar | 442 | 298 | 255 | 390-7317 | 1390 | 1 pc. | ||
3.83 € | 12 | 6 Arbeitstage | 170 | 112 | 80 | 0.9 | Blau | 131 | 83 | 76 | 374-7921 | 112 | 1 pc. | ||
4.54 € | 12 | 6 Arbeitstage | 170 | 112 | 80 | 0.9 | Klar | 131 | 83 | 76 | 374-7832 | 112 | 1 pc. | ||
8.14 € | 12 | 6 Arbeitstage | 244 | 167 | 100 | 2.6 | Blau | 197 | 129 | 96 | 374-7930 | 245 | 1 pc. | ||
8.14 € | 12 | 6 Arbeitstage | 244 | 167 | 100 | 2.6 | Klar | 197 | 129 | 96 | 374-7841 | 245 | 1 pc. | ||
11.86 € | 6 | 6 Arbeitstage | 354 | 242 | 120 | 7.2 | Blau | 299 | 196 | 114 | 300-1415 | 510 | 1 pc. | ||
11.86 € | 6 | 6 Arbeitstage | 354 | 242 | 120 | 7.2 | Klar | 299 | 196 | 114 | 374-7859 | 510 | 1 pc. | ||
26.16 € | 6 | 9 Arbeitstage | 508 | 352 | 120 | 16.2 | Blau | 442 | 298 | 115 | 300-1431 | 970 | 1 pc. | ||
24.06 € | 6 | 6 Arbeitstage | 508 | 352 | 175 | 24 | Blau | 442 | 298 | 170 | 300-1440 | 1020 | 1 pc. | ||
35.64 € | 4 | 6 Arbeitstage | 508 | 352 | 260 | 35.4 | Blau | 442 | 298 | 255 | 374-7948 | 1390 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Aufbewahrungskiste | Material (Main Body) | Polypropylen (PP) | Amount Of Content | 1 pc. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
External Shape Width(mm)
External Shape Depth(mm)
External Height(mm)
Capacity(L)
Color
Effective inside dimension: frontage(mm)
Effective inside dimension: depth(mm)
Effective inside dimension: height(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften