Teilenummer
|
---|
FF |
FF-2TM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Color | Material (Main Body) | Compatible Container | Detailed colors | Trusco Code | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.64 € | 5 | 6 Arbeitstage | Grün | Polypropylen (30 % oder mehr recyceltes PP) | F-1、F-2、F-3(GR) | Green | 506-9882 | 1 pc. | ||
15.05 € | 5 | 6 Arbeitstage | Weiß | Polypropylen (PP) | F-1、F-2、F-3 | Semi-Transparent | 000-9555 | 1 pc. |
Loading...
External Shape Width(mm) | 423 | External Shape Depth(mm) | 290 | External Height(mm) | 36.5 |
---|---|---|---|---|---|
Product Type | Aufbewahrungskiste | Other | Option | Mass(g) | 400 |
Amount Of Content | 1 pc. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Color
Material (Main Body)
Compatible Container
Detailed colors
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften