Grüner Behälter

Grüner Behälter
[Merkmale]
Behälter aus recycelten Materialien
Materialien: Polypropylen (recyceltes PP 30% oder mehr)
Fassungsvermögen (ℓ): 4 bis 27

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DA-5-GR
DA-9-GR
DA-28-GR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Capacity
(L)
Effective inside dimension: frontage
(mm)
Effective inside dimension: depth
(mm)
Effective inside dimension: height
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

10.71 €

10 6 Arbeitstage 326204100427815790506-97853701 pc.

16.50 €

10 6 Arbeitstage 3662801369307233121506-97937401 pc.

38.20 €

5 7 Arbeitstage 48036022327409310203506-987416001 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Color Grün Product Type Aufbewahrungskiste Material (Main Body) Polypropylen (30 % oder mehr recyceltes PP)
Amount Of Content 1 pc.

Technischer Support