NS-Behälterdeckel

NS-Behälterdeckel
NS-type container lid.
[Features]
· A lid for NS type container only.
[Applications]
· Dedicated for NS-type containers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NS-10F-R
NS-10F-Y
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Color Compatible Container Detailed colors Trusco Code Amount Of Content

8.84 €

12 6 Arbeitstage RotNS-10(R)Red509-39701 pc.

8.84 €

2 6 Arbeitstage GelbNS-10(Y)Yellow509-39881 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

External Shape Width(mm) 400 External Shape Depth(mm) 273 External Height(mm) 21
Product Type Aufbewahrungskiste Material (Main Body) Polypropylen (PP) Other Option
Mass(g) 300 Amount Of Content 1 pc.

Technischer Support