L-Behälter (flach)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-2-2-B
L-2-2-Y
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Color Trusco Code Amount Of Content

19.98 €

1 6 Arbeitstage Blau501-23681 pc.

23.73 €

1 6 Arbeitstage Gelb501-23761 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

External Shape Width(mm) 451 External Shape Depth(mm) 298 External Height(mm) 45
Capacity(L) 5 Product Type Aufbewahrungskiste Material (Main Body) Polypropylen (PP)
Effective inside dimension: frontage(mm) 434 Effective inside dimension: depth(mm) 281 Effective inside dimension: height(mm) 33
Mass(g) 490 Amount Of Content 1 pc.

Technischer Support