Verdrillter Halbmondbohrer, Hartmetall

Verdrillter Halbmondbohrer, Hartmetall
  • Mengenrabatt
Ideal for aluminum, brass, and resin. The high torsion design dramatically reduces burrs. Compared to conventional crescent drills, chipping discharge, cutting performance and life have been greatly improved. 1-flute design provides outstanding machining precision.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SHD0.1CB
SHD0.2CB
SHD0.3CB
SHD0.4CB
SHD0.5CB
SHD0.6CB
SHD0.7CB
SHD0.8CB
SHD0.9CB
SHD0.11CB
SHD0.12CB
SHD0.13CB
SHD0.14CB
SHD0.15CB
SHD0.16CB
SHD0.17CB
SHD0.18CB
SHD0.19CB
SHD0.21CB
SHD0.22CB
SHD0.23CB
SHD0.24CB
SHD0.25CB
SHD0.26CB
SHD0.27CB
SHD0.28CB
SHD0.29CB
SHD0.31CB
SHD0.32CB
SHD0.33CB
SHD0.34CB
SHD0.35CB
SHD0.36CB
SHD0.37CB
SHD0.38CB
SHD0.39CB
SHD0.41CB
SHD0.42CB
SHD0.43CB
SHD0.44CB
SHD0.45CB
SHD0.46CB
SHD0.47CB
SHD0.48CB
SHD0.49CB
SHD1.0CB
SHD1.1CB
SHD1.2CB
SHD1.3CB
SHD1.4CB
SHD1.5CB
SHD1.6CB
SHD1.7CB
SHD1.8CB
SHD1.9CB
SHD2.0CB
SHD2.2CB
SHD2.3CB
SHD2.4CB
SHD2.5CB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter D
(mm)
Groove Length L
(mm)

59.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.10.6

49.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.21.2

39.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.31.8

39.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.42.4

39.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.53

44.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.63.6

44.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.74.2

44.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.84.8

44.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.95.4

70.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.110.6

70.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.120.7

70.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.130.7

70.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.140.7

64.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.150.9

64.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.160.9

64.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.171

64.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.181

64.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.191

59.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.211.2

59.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.221.2

59.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.231.2

59.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.241.2

59.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.251.5

59.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.261.5

59.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.271.5

59.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.281.5

59.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.291.5

59.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.311.8

59.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.321.8

59.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.331.8

59.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.341.8

44.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.352.1

59.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.362.1

59.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.372.1

59.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.382.1

59.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.392.1

59.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.412.4

59.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.422.4

59.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.432.4

59.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.442.4

44.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.452.7

59.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.462.7

59.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.472.7

59.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.482.7

59.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.492.7

39.70 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 16

47.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.16.6

47.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.27.2

47.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.37.8

47.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.48.4

44.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.59

47.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.69.6

47.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.710.2

47.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.810.8

47.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.911.4

39.70 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 212

47.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.213.2

47.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.313.2

47.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.414.4

44.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.514.4

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff Tool Material Type Carbid Overall Length L(mm) 50
Shank Type Schaftfräserschaft Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung
With/without Oil Hole N/A shank diameter d(mm) 3 Number of flutes 1

Technischer Support