Toglon Miniatur Hartbohrer regelmäßige ALT-Beschichtung

Toglon Miniatur Hartbohrer regelmäßige ALT-Beschichtung
  • Mengenrabatt
Outstanding performance compared to conventional high hardness types. 3-flute design gives a finish with outstanding hole diameter accuracy and hole surface roughness.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TGHMDR0.1CBALT
TGHMDR0.2CBALT
TGHMDR0.3CBALT
TGHMDR0.4CBALT
TGHMDR0.5CBALT
TGHMDR0.6CBALT
TGHMDR0.8CBALT
TGHMDR0.9CBALT
TGHMDR0.15CBALT
TGHMDR1CBALT
TGHMDR1.1CBALT
TGHMDR1.2CBALT
TGHMDR1.3CBALT
TGHMDR1.4CBALT
TGHMDR1.5CBALT
TGHMDR1.6CBALT
TGHMDR1.7CBALT
TGHMDR1.9CBALT
TGHMDR2CBALT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Effective Length L 1
(mm)

111.05 €

1 6 Arbeitstage 0.10.61.3

138.81 €

1 6 Arbeitstage 0.21.22.6

121.58 €

1 6 Arbeitstage 0.31.83.9

92.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.42.45.2

100.50 €

1 6 Arbeitstage 0.536.5

96.69 €

1 6 Arbeitstage 0.63.67.8

85.17 €

1 6 Arbeitstage 0.84.810.4

85.17 €

1 6 Arbeitstage 0.95.411.7

103.67 €

1 6 Arbeitstage 0.150.92

74.63 €

1 6 Arbeitstage 1613

85.17 €

1 6 Arbeitstage 1.16.614.3

85.17 €

1 6 Arbeitstage 1.27.215.6

85.17 €

1 6 Arbeitstage 1.37.816.9

85.17 €

1 6 Arbeitstage 1.48.418.2

85.17 €

1 6 Arbeitstage 1.5919.5

85.17 €

1 6 Arbeitstage 1.69.620.8

85.17 €

1 6 Arbeitstage 1.710.222.1

85.17 €

1 6 Arbeitstage 1.911.424.7

81.34 €

1 6 Arbeitstage 21226

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl mit hoher Härte Tool Material Type Carbid Overall Length L(mm) 50
Shank Type Schaftfräserschaft Coating Y/N Verfügbar Coating Type ALD(ALT)
With/without Oil Hole N/A shank diameter d(mm) 3 Number of flutes 2

Technischer Support