Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Diameter D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter d (mm) | Effective Length L 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 6 | 50 | 3 | 12 | |
95.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.1 | 6.6 | 50 | 3 | 13.2 | ||
95.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.2 | 7.2 | 50 | 3 | 14.4 | ||
95.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.3 | 7.8 | 50 | 3 | 15.6 | ||
95.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.4 | 8.4 | 50 | 3 | 16.8 | ||
95.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 9 | 50 | 3 | 18 | ||
95.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.6 | 9.6 | 50 | 3 | 19.2 | ||
95.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.7 | 10.2 | 50 | 3 | 20.4 | ||
90.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.8 | 10.8 | 50 | 3 | 21.6 | ||
95.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.9 | 11.4 | 50 | 3 | 22.8 | ||
89.60 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2 | 21 | 60 | 4 | 24 | ||
88.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.1 | 12.6 | 60 | 4 | 25.2 | ||
88.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.2 | 13.2 | 60 | 4 | 26.4 | ||
88.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.3 | 13.8 | 60 | 4 | 27.6 | ||
88.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.4 | 14.4 | 60 | 4 | 28.8 | ||
88.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 15 | 60 | 4 | 30 | ||
88.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.6 | 15.6 | 60 | 4 | 31.2 | ||
88.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.7 | 16.2 | 60 | 4 | 32.4 | ||
88.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.8 | 16.8 | 60 | 4 | 33.6 | ||
80.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 18 | 60 | 4 | 36 | |
95.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.1 | 18.6 | 80 | 4 | 37.2 | ||
95.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.2 | 19.2 | 80 | 4 | 38.4 | ||
95.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.3 | 19.8 | 80 | 4 | 39.6 | ||
95.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.4 | 20.4 | 80 | 4 | 10.8 | ||
95.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.5 | 21 | 80 | 4 | 42 | ||
111.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.6 | 21.6 | 100 | 6 | 43.2 | ||
111.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.7 | 22.2 | 100 | 6 | 44.4 | ||
111.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.8 | 22.8 | 100 | 6 | 45.6 | ||
111.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.9 | 23.4 | 100 | 6 | 46.8 | ||
103.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 24 | 100 | 6 | 48 | ||
92.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.1 | 24.6 | 100 | 6 | 49.2 | ||
92.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.2 | 25.2 | 100 | 6 | 50.4 | ||
92.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.3 | 25.8 | 100 | 6 | 51.6 | ||
92.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.4 | 26.4 | 100 | 6 | 52.8 | ||
92.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 27 | 100 | 6 | 54 | ||
92.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.6 | 27.6 | 100 | 6 | 55.2 | ||
92.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.7 | 28.2 | 100 | 6 | 56.4 | ||
92.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.8 | 28.8 | 100 | 6 | 57.6 | ||
86.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 30 | 100 | 6 | 60 | ||
92.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.5 | 33 | 120 | 6 | 66 | ||
142.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 36 | 120 | 8 | 72 |
Loading...
work material | Stahl mit hoher Härte | Tool Material Type | Carbid | Shank Type | Schaftfräserschaft |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | ALD(ALT) | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes | 3 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Diameter D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter d(mm)
Effective Length L 1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften