• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Titanium Tweezers (Non-Magnetic Type)

Titanium Tweezers (Non-Magnetic Type)
[Features]
• No quality change occurs even when being contact with 885 °C object.
[Application]
• Electronic and precision component assembly work.
• Soldering.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2M-TNF

Teilenummer
2M-TNF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

86.21 €

1 9 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Aus Titan gefertigt Product Type Pinzetten Properties Nicht magnetische Ausführung
Overall Length(mm) 70 Width(mm) 8 Tip Rounded-end tapered tip
Trusco Code 261-7226 Features It does not transmute even at a high temperature of 885°C. Application Manufacturing and assembling process of precision equipment. Soldering.
Mass(g) 10 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Titanium Tweezers (Non-Magnetic Type) , die Teilenummer ist 2M-TNF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2M-TNF.

Technischer Support