Acid Resistant Anti Magnetic Tweezers (Non-magnetic Type) for Assembly

Acid Resistant Anti Magnetic Tweezers (Non-magnetic Type) for Assembly
[Features]
• Tweezers best suited for removing and mounting delicate parts like condensers and coils.
[Application]
• Capable of holding parts with 3.7 to 10 mm diameters.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

572-SA

Teilenummer
572-SA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

102.91 €

1 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Edelstahl Product Type Pinzetten Properties Nicht magnetische Ausführung
Overall Length(mm) 150 Width(mm) 9.5 Tip Horizontal type (6.4 mm)
Trusco Code 261-7331 Features An assembly tweezer ideal for removing and attaching capacitors and coils. Application For parts from ø3.7 to 10 mm.
Mass(g) 30 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Acid Resistant Anti Magnetic Tweezers (Non-magnetic Type) for Assembly, die Teilenummer ist 572-SA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 572-SA.

Technischer Support