Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TSP-73
Material | Edelstahl | Product Type | Pinzetten | Properties | Nicht magnetische Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 110 | Width(mm) | 10 | Tip | Tapered Tip Small Type |
Trusco Code | 270-9236 | Features | Excellent tip accuracy and ideal for work in an environment susceptible to magnetism and rust. The material used is stainless steel (SUS304) which is non-magnetic in nature. | Application | Holds a wide variety of small objects. |
Mass(g) | 15 | Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Highly Precise Stainless Steel Tweezers (Non-magnetic Type) , die Teilenummer ist TSP-73.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSP-73.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften