• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stainless Steel Tweezers Giza

Stainless Steel Tweezers Giza
  • Mengenrabatt
[Features]
• Allows easy holding of micro components or small articles.
• Straight grip and tips (knurled grip).
[Application]
• For holding small articles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSP-39

Teilenummer
TSP-39
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

16.59 €

1 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Edelstahl Product Type Pinzetten Properties Standardausführung
Overall Length(mm) 300 Width(mm) 20 Tip Straight/serrated
Trusco Code 270-9121 Features Can easily hold very small parts or objects. This is the straight type (with serrated teeth). Application For picking up small objects.
Mass(g) 91 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Stainless Steel Tweezers Giza, die Teilenummer ist TSP-39.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSP-39.

Technischer Support