• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

IC Drawing Jig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SS-08

Teilenummer
SS-08
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.14 €

1 5 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Edelstahl Product Type IC-Zeichenwerkzeug/Stiftentfernungswerkzeug Properties Standardausführung
Overall Length(mm) 125 Number of Pins 8~42 Trusco Code 302-7210
Features IC of pins 8 to 42 can be clamped onto and pulled out all at once. The IC can be held in place depending on the tightness of the knurled screws. Application IC parts removal. Mass(g) 32
1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für IC Drawing Jig, die Teilenummer ist SS-08.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SS-08.

Technischer Support