Lock Holder PH-01 – 06

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PH-01
PH-02
PH-03
PH-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Trusco Code Shape Mass
(g)

16.39 €

1 5 Arbeitstage 125359-8560Straight25

12.06 €

1 5 Arbeitstage 125359-8578Bend25

17.99 €

1 5 Arbeitstage 150359-8586Straight40

17.99 €

1 5 Arbeitstage 150359-8594Bend40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Andere Eigenschaften Product Type Federklammer, Komponentenklammer Properties Standardausführung
Features The inner handle is a tooth-locked ratchet for maintaining a lock on the grasped component end. Ideal for combining with electronic devices, solder work, precision clamp work, etc. Also ideal for automobiles and other oil hose clip applications. Application For the maintenance of electronic components, hoses, and tubes.

Technischer Support