• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Ceramic Pin Set (Nonmagnetic / Standard Tapering Type)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PTZ-51

Teilenummer
PTZ-51
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

37.13 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Keramik Product Type Pinzetten Properties Nicht magnetische Ausführung
Overall Length(mm) 130 Width(mm) 10 Trusco Code 351-6873
Tip 0.5mm Features A ceramic tip to which solder and silver brazing don't adhere and with excellent chemical-resistant, insulating, and wear-resistant properties. Application Electronic component, semi-conductor, bio, and superconductive wiring related work, etc.
Heat Resistant Temperature 1000°C Mass(g) 20

Sie befinden sich auf der Seite für Ceramic Pin Set (Nonmagnetic / Standard Tapering Type) , die Teilenummer ist PTZ-51.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PTZ-51.

Technischer Support