Lead Free Solder

Lead Free Solder

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SWF-06

Teilenummer
SWF-06
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.07 €

6 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lead Free Ja Wire diameter(mm) 0.6 Product Type Gewinde-Lötmaschine (Stabausführung)
Flux (With Resin) Eingeben Length(m) 5.6 Trusco Code 368-8585
Features Same peeling strength as conventional eutectic solder. An ideal resin core solder that allows for quick solder work, doesn't leave absorptive residue, is not corrosive at all, and has excellent electrical insulation. The resin core doesn't contain chlorine or brominated activator, and cleaning after soldering is completely unnecessary. Application For work with soldering in a lead-free environment, etc. Mass(g) 10
1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Lead Free Solder, die Teilenummer ist SWF-06.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SWF-06.

Technischer Support