Aufbewahrungstasche (für Landwirtschaftsprodukte)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

YS-CB-1000E

Teilenummer
YS-CB-1000E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

52.69 €

1 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Aufbewahrungstasche Outer Diameter(mm) 1100 Height(mm) 1100
Inlet port external diameter(mm) 500 Inlet port height(mm) 500 Discharge Port Outer Diameter(mm) 500
Discharge Port Height(mm) 500 Laminate NA Trusco Code 412-7439
Application For transport of resin in granular form. Maximum Storage Mass(kg) 1000 Main Body Polypropylene containing weatherproofing agents
Mass(g) 2000 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Aufbewahrungstasche (für Landwirtschaftsprodukte), die Teilenummer ist YS-CB-1000E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer YS-CB-1000E.

Technischer Support