Leitfähiges enges Gehäuse

Leitfähiges enges Gehäuse

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

781255

Teilenummer
781255
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

45.91 €

4 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Capacity(L) 5.6 External Shape Width(mm) 324 External Shape Depth(mm) 234
Product Type Leitfähiger Behälter External Height(mm) 114 Material (Main Body) Leitfähiges Polypropylen
Effective inside dimensions (frontage x depth x height)(mm) 296×206×96 Trusco Code 281-6911 Color Black
Features Safely stores electronic parts and chips susceptible to static electricity. Application For storage of electric components that dislike static electricity and dust. Surface resistance value 103~4Ω
Specifications With Lid Material: Lid Conductive Polypropylene (PP) Material: Packing Silicon Rubber
Material: Fixing Stainless Steel Mass(g) 670 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Leitfähiges enges Gehäuse, die Teilenummer ist 781255.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 781255.

Technischer Support