Helle Lochplatte, Panelina

Helle Lochplatte, Panelina
Panel rack which can be used for multiple purposes.
[Features]
· Ideal for tool management at the edge of a wall as it allows you to understand the tool type management situation at a glance.
· Made of steel and polyethylene.
· Peg board, post pipe and brackets are made of steel (baked melamine coating).
· The hook bolt and mounting bolts are steel (black oxide finish).
· Round lid made of polyethylene, flange nut, square nut and washer made of steel (trivalent unichrome plating).
[Applications]
· Ideal for tool classification.

(i)Hinweis

  • Do not lean against the panel or bump into it. Use on a level surface.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TUR-1C

Teilenummer
TUR-1C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

163.87 €

1 6 Arbeitstage 1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Frontage(mm) 485 Depth(mm) 410 Height(mm) 1600
Product Type 1 Lochregal Details Type Single-side type (with caster) Color White (Panel)
Post Diameter(mm) 25.4 Caster(mm) Swivel Type: 50 x 2 pcs, Swivel type (with stopper): 50 x 2 pcs Maximum Load(kg/unit) 20
Trusco Code 363-9479 Mass 7.6kg Accessory Hook L/S, 6 Pieces Each
Peg-Board 485×890mm Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für Helle Lochplatte, Panelina, die Teilenummer ist TUR-1C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TUR-1C.

Technischer Support