Rack-Haken

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PFB2-450

Teilenummer
PFB2-450
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

33.04 €

5 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Frontage(mm) 449 Depth(mm) 31 Height(mm) 73
Product Type 1 Lochregal Other Option Maximum Load(kg/unit) 4kg/piece
Trusco Code 329-4765 Mass 0.66kg Material (Main Body) Steel (Unichrome Plating Finish)
Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Rack-Haken, die Teilenummer ist PFB2-450.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PFB2-450.

Technischer Support