Ablage / Sprühdosenhaken

Ablage / Sprühdosenhaken
[Features]
· Ideal for storage and management of items such as spray cans for various usage when attached to a peg board.
· Effective when mounted onto parts management rack or tool wagon with a peg board.
· To prevent it from falling, hang the hook on the panel and tighten it with the attached screw to fix the hook.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SF-8

Teilenummer
SF-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

43.56 €

3 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Frontage(mm) 449 Depth(mm) 89 Height(mm) 58
Product Type 1 Lochregal Other Option Maximum Load(kg/unit) 9kg/piece
Trusco Code 336-2914 Mass 0.785kg Material (Main Body) Steel (Unichrome Plating Finish)
Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Ablage / Sprühdosenhaken, die Teilenummer ist SF-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SF-8.

Technischer Support