Treiberhaken SF / PFA2

Treiberhaken SF / PFA2
[Features]
· Ideal for storage and management of items such as screwdrivers by neatly organizing them in accordance with their sizes when attached to a peg board

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SF-7

Teilenummer
SF-7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

36.26 €

5 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Frontage(mm) 449 Depth(mm) 30 Height(mm) 51.6
Product Type 1 Lochregal Other Option Number of Holders(piece) 12
Maximum Load(kg/unit) 2kg/piece Trusco Code 501-5111 Mass 0.4kg
Material (Main Body) Steel (Unichrome Plating Finish) Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Treiberhaken SF / PFA2, die Teilenummer ist SF-7.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SF-7.

Technischer Support