Schraubenschlüssel-Haken für Lochplatte 8-teilig

Schraubenschlüssel-Haken für Lochplatte 8-teilig
[Features]
· Ideal for storage and management of wrenches and offset wrenches by neatly organizing them in accordance with their sizes when attached to a peg board.
· Effective when mounted onto parts management rack or tool wagon with a peg board.
· To prevent it from falling, hang the hook on the panel and tighten it with the attached screw to fix the hook.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SF-5

Teilenummer
SF-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

22.69 €

3 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Frontage(mm) 174 Depth(mm) 137 Height(mm) 76.6
Product Type 1 Lochregal Other Option Number of Holders(piece) 8
Maximum Load(kg/unit) 2kg/piece Trusco Code 501-5090 Mass 350g
Material (Main Body) Steel (Unichrome Plating Finish) Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Schraubenschlüssel-Haken für Lochplatte 8-teilig, die Teilenummer ist SF-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SF-5.

Technischer Support