Zangenhaken für perforiertes Rack SF

Zangenhaken für perforiertes Rack SF
A pliers hook for mounting on a punching panel rack.
[Features]
· Can be mounted onto a peg board (10 mm square hole with 25 mm pitch).
· A type with the hook forming the frame, used by inserting the handles of wrenches and pliers for storage.
· Effective when mounted onto parts management rack or tool wagon with a peg board.
· To prevent it from falling, hang the hook onto the panel and tighten it with the attached screw to fix the hook.
[Applications]
· Mount on a punching panel for the management, organization and tidiness of tools, pliers, wrenches, etc. which cannot be hung on hooks.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SF-3W

Teilenummer
SF-3W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

21.12 €

5 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Frontage(mm) 200 Depth(mm) 26 Height(mm) 52
Product Type 1 Lochregal Other Option Number of Holders(piece) 3
Maximum Load(kg/unit) 2kg/piece Trusco Code 501-5065 Mass 0.2kg
Material (Main Body) Steel (Unichrome Plating Finish) Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Zangenhaken für perforiertes Rack SF, die Teilenummer ist SF-3W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SF-3W.

Technischer Support