Regalboden VN-Behälter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

UPR-C1

Teilenummer
UPR-C1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

55.03 €

4 6 Arbeitstage 1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Frontage(mm) 899 Depth(mm) 20 Height(mm) 76
Product Type 1 Lochregal Other Option Trusco Code 501-5120
Mass 2kg Material (Main Body) Steel Uniform Load Capacity(kg) 20
No. Mountable Containers: 8 pcs(Part Number) VN-1N No. Mountable Containers: 6 pcs(Part Number) VN-2N No. Mountable Containers: 4 pcs(Part Number) VN-3N
Notes The color has been changed from traditional neogray to white. Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für Regalboden VN-Behälter, die Teilenummer ist UPR-C1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UPR-C1.

Technischer Support