Lochplatte Typ UPR

Lochplatte Typ UPR
A panel rack designed specifically for hooks.
[Features]
· Dedicated panel for installing hooks.
· Made of steel. Made in Japan.
[Applications]
· Ideal for mounting a hook.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

UPR-P450

Teilenummer
UPR-P450
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

124.70 €

1 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Frontage(mm) 900 Depth(mm) 25 Height(mm) 450
Product Type 1 Lochregal Other Option Maximum Load(kg/unit) 15 kg/unit
Trusco Code 501-5022 Mass 5kg Material (Main Body) Steel
Notes The color has been changed from traditional neogray to white. Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Lochplatte Typ UPR, die Teilenummer ist UPR-P450.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UPR-P450.

Technischer Support