Teilenummer
|
---|
TT-60ML |
TT-80CL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mirror Shape | Mirror Size (mm) | Maximum expansion and contraction value in full length (mm) | Minimum expansion and contraction value in full length (mm) | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.74 € | 3 | 6 Arbeitstage | Rund | φ60 | 925 | 245 | 329-2363 | ||
19.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Oval | 50X80 | 945 | 265 | 329-2371 |
Loading...
Mass(g) | 90 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Mirror Shape
Mirror Size(mm)
Maximum expansion and contraction value in full length(mm)
Minimum expansion and contraction value in full length(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften