• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

(Merry) Clipzange

(Merry) Clipzange

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • JR60
  • JR80
[Features]
· Can easily remove automobile door panel weatherstrip retainer clips, water-drainage hood molding retainer clips, and other flathead clips that are used in lining.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

JR60

Teilenummer
JR60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

53.49 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Für den Innenraum Overall Length(mm) 155 Trusco Code 396-5244
Mass(g) 160 Features Can easily remove automobile door panel retainer clips, hood molding retainer clips, and other flathead clips that are used in lining.

Sie befinden sich auf der Seite für (Merry) Clipzange, die Teilenummer ist JR60.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JR60.

Technischer Support