Gekröpfter Schlüssel für Bremsleitungen (MZ10)

Gekröpfter Schlüssel für Bremsleitungen (MZ10)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Features]
· The 5-point contact shape of the aperture part ensures reliable nut rotation.
[Applications]
· For removal of pipe flare nuts of brake pipes and flare nuts of clutch pipes (hydraulic only).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MZ10-14X17

Teilenummer
MZ10-14X17
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

32.56 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Für Bremsen Overall Length(mm) 164 Width across flat dimension(mm) 14×17
Trusco Code 383-8234 Mass(g) 100 Features The 5-point contact shape of the aperture part ensures reliable nut rotation.

Sie befinden sich auf der Seite für Gekröpfter Schlüssel für Bremsleitungen (MZ10) , die Teilenummer ist MZ10-14X17.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MZ10-14X17.

Technischer Support