• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zuganker-Sicherungsmutternschlüssel

Zuganker-Sicherungsmutternschlüssel
[Features]
· Wrench shape securely holds the nut angle, enabling firm nut tightening and loosening without slipping.
· Wide grip shape which helps prevent hand pain even when force is applied.
· Since the size scale is displayed, it can be set to the size suitable for the nut to be used.
· Wrench for tightening/loosening tie rod ends.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AS701

Teilenummer
AS701
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

49.31 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Für Reifen Overall Length(mm) 220 Port opening(mm) 24
Trusco Code 373-0514 Mass(g) 500 Features Wrench shape securely holds the nut angle, enabling firm nut tightening and loosening without slipping.

Sie befinden sich auf der Seite für Zuganker-Sicherungsmutternschlüssel, die Teilenummer ist AS701.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AS701.

Technischer Support