• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Ankerlagerabzieher

Ankerlagerabzieher

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • ABU-1935
  • ABU-3262
  • Mengenrabatt
[Features]
· As the claw tip is thin, it can be used in narrow gaps.
· Puller tool for pulling small bearings.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ABU-1935
ABU-3262
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bolt length
(mm)
Width
(mm)
Main Body Screw Shaft Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

90.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10080M8373-0298210

123.40 €

1 6 Arbeitstage 148130M12373-0301890

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Für Reifen Features As the claw tip is thin, it can be used in narrow gaps.

Technischer Support