• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zündkerzenschlüssel:

Zündkerzenschlüssel:

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • B3A-13P
  • B3F-14SP
  • B3P-16LL
  • Mengenrabatt
[Features]
· Uses a new design instantly recognizable as a plug wrench.
· Has a magnet that prevents the spark plug from falling off.
[Applications]
· Wrench for spark plug replacement

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B3A-18P
B3A-20.8P
B3F-16SP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Opposite side dimensions
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

25.27 €

1 6 Arbeitstage 6218373-1855130

28.57 €

1 6 Arbeitstage 6220.8373-1863170

70.43 €

1 6 Arbeitstage 23016373-1880300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Für Motoren Insertion Angle(mm) 9.5 Features Uses a new design instantly recognizable as a plug wrench.

Technischer Support