Ölfilterschlüssel

Ölfilterschlüssel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • AVSA-073
  • AVSA-075
  • AVSA08A
  • AVSA-108B
  • AVSA12A
  • AVSA5
  • Mengenrabatt
[Features]
· Striving for usability, this design has reduced the total height and provides a generous overlap allowance that keeps it from slipping easily.
· Due to the effect of the uneven outer periphery, it is less slippery when installing an oil filter by hand.
· Made of die-cast aluminum, lighter at about 60% of the weight of an equivalent steel product.
· Allows combined use of a ratchet and a double box end wrench, depending on the work environment.
[Applications]
· Tool for Replacement of Oil Filters

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AVSA-101B

Teilenummer
AVSA-101B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

73.06 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Für Motoren Details Type Cup Type Oil Filter Wrench For Large Diameter Shape 15 Sq.
Outer Diameter(mm) 117 Thickness(mm) 64 Trusco Code 373-0735
Mass(g) 550

Sie befinden sich auf der Seite für Ölfilterschlüssel, die Teilenummer ist AVSA-101B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AVSA-101B.

Technischer Support