Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Actual Size (mm) | Details Type | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | Standard Type | 4989999113242 | 229-4630 | 320 | ||
28.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | Standard Type | 4989999113259 | 229-4656 | 320 | ||
33.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | Standard Type | 4989999113266 | 229-4672 | 300 | ||
33.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.6 | Standard Type | 4989999113273 | 229-4699 | 300 | ||
28.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.1 | Standard Type | 4989999113280 | 229-4711 | 300 | ||
28.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13.2 | Standard Type | 4989999113297 | 229-4737 | 300 | ||
28.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14.2 | Standard Type | 4989999113303 | 229-4753 | 300 | ||
33.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15.3 | Standard Type | 4989999113310 | 229-4770 | 300 | ||
33.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15.8 | Standard Type | 4989999113327 | 229-4796 | 300 | ||
28.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16.3 | Standard Type | 4989999113334 | 229-4818 | 290 | ||
33.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17.3 | Standard Type | 4989999113341 | 229-4834 | 290 | ||
28.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | Standard Type | 4989999113358 | 229-4851 | 290 | ||
28.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19.5 | Standard Type | 4989999113365 | 229-4877 | 280 | ||
33.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | Standard Type | 4989999113372 | 229-4893 | 280 | ||
33.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20.5 | Standard Type | 4989999113389 | 229-4915 | 280 | ||
33.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21.5 | Standard Type | 4989999113396 | 229-4931 | 270 | ||
33.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | Standard Type | 4989999113402 | 229-4958 | 270 | ||
33.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | Standard Type | 4989999113419 | 229-4974 | 270 | ||
28.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23.5 | Standard Type | 4989999113426 | 229-4991 | 260 | ||
33.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | Standard Type | 4989999113433 | 229-5016 | 260 | ||
33.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24.5 | Standard Type | 4989999113440 | 229-5032 | 240 | ||
33.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | Standard Type | 4989999113457 | 229-5059 | 240 | ||
33.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 25.5 | Standard Type | 4989999113464 | 229-5075 | 240 | |
28.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | Standard Type | 4989999113471 | 229-5091 | 240 | ||
54.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26.5 | Standard Type | 4989999370683 | 760-8942 | 230 | ||
54.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27.5 | Standard Type | 4989999370690 | 760-8951 | 220 | ||
54.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28.5 | Standard Type | 4989999370706 | 760-8969 | 210 | ||
54.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 29.5 | Standard Type | 4989999370713 | 760-8977 | 200 | ||
54.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 31.5 | Standard Type | 4989999370720 | 760-8985 | 190 | ||
33.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 38 Type | 4989999113730 | 329-4196 | 230 | ||
33.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 38 Type | 4989999113747 | 329-4200 | 230 | ||
33.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 38 Type | 4989999113754 | 329-4218 | 220 | ||
33.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.6 | 38 Type | 4989999113761 | 329-4226 | 220 | ||
33.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.1 | 38 Type | 4989999113778 | 329-4234 | 220 | ||
33.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13.2 | 38 Type | 4989999113785 | 329-4242 | 220 | ||
33.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14.2 | 38 Type | 4989999113792 | 329-4251 | 220 | ||
33.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15.3 | 38 Type | 4989999113808 | 329-4269 | 210 | ||
33.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15.8 | 38 Type | 4989999113815 | 329-4277 | 210 | ||
33.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16.3 | 38 Type | 4989999113822 | 329-4285 | 210 | ||
33.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17.3 | 38 Type | 4989999113631 | 329-4099 | 200 | ||
32.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 38 Type | 4989999113648 | 329-4102 | 180 | ||
32.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19.5 | 38 Type | 4989999113655 | 329-4111 | 180 | ||
32.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 38 Type | 4989999113662 | 329-4129 | 170 | ||
27.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20.5 | 38 Type | 4989999113679 | 329-4137 | 170 | ||
32.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21.5 | 38 Type | 4989999113686 | 329-4145 | 160 | ||
32.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 38 Type | 4989999113693 | 329-4153 | 160 | ||
32.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | 38 Type | 4989999113709 | 329-4161 | 150 | ||
32.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23.5 | 38 Type | 4989999113716 | 329-4170 | 150 | ||
32.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 38 Type | 4989999113723 | 329-4188 | 140 | ||
32.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24.5 | 38 Type | 4989999113594 | 329-4056 | 120 | ||
32.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 38 Type | 4989999113600 | 329-4064 | 120 | ||
32.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25.5 | 38 Type | 4989999113617 | 329-4072 | 120 | ||
32.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 38 Type | 4989999113624 | 329-4081 | 110 |
Loading...
Product Type | Stanze | Detailed Types of Punch | Standard | Compatible Punching Machine | Type 38 Die; Takeda Machinery S-305 Standard Die; Takeda Machinery S-505E, S-505N; Showa Seiko CL-65, MC-45 etc. |
---|---|---|---|---|---|
Hardness | HRC57 | Application | For setting in a special large punching machine for drilling of round holes in iron and steel materials for bridges, girders, etc. | Material | Carbon steel (S45C) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Actual Size(mm)
Details Type
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften