Nagelklaue

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CP-16
CP-17
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Trusco Code

20.95 €

1 6 Arbeitstage 404-8148

16.93 €

1 6 Arbeitstage 404-8156

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Blade Width(mm) 40 Overall Length(mm) 190 Application For nail removal.
Material Carbon Steel for Mechanical Structure Features The reversed shape of the head makes it easy to remove nails that are flush with the wall. Mass(g) 140

Technischer Support