Hartmetallschaber / D40-20

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

D40-20

Teilenummer
D40-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

29.44 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Blade Width(mm) 20 Overall Length(mm) 190 Trusco Code 382-2338
Application For paint removal and scraping. Material Carbon Steel for Mechanical Structure Features The blade tip has cemented carbide with wax which has less abrasion even when used for a long time.
Mass(g) 135

Sie befinden sich auf der Seite für Hartmetallschaber / D40-20, die Teilenummer ist D40-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D40-20.

Technischer Support