• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Mini-Spachtel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

D20-22

Teilenummer
D20-22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.37 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Blade Width(mm) 40 Overall Length(mm) 220 Trusco Code 218-2343
Application For chipping gaskets, lumber, etc. Material Carbon Steel for Mechanical Structure Features Sharp one-sided blade with full heat treatment.
Mass(g) 250

Sie befinden sich auf der Seite für Mini-Spachtel, die Teilenummer ist D20-22.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D20-22.

Technischer Support