Teilenummer
|
---|
A21-10 |
A21-20 |
A21-30 |
A21-40 |
A21-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 327-4390 | 230 | ||
14.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 327-4403 | 250 | ||
14.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 327-4411 | 270 | ||
15.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 327-4420 | 290 | ||
16.94 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | 360-1226 | 310 |
Loading...
Overall Length(mm) | 220 | Application | For cutting and chipping thin panels and concrete. | Material | Carbon Steel for Mechanical Structure |
---|---|---|---|---|---|
Features | The chisel can be used for various applications such as breaking, peeling, sharpening, and chipping. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Blade Width(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften