Schubladenfach für Schubladeneinheit Vanlack-Gehäuse

Schubladenfach für Schubladeneinheit Vanlack-Gehäuse
Drawer partition boards for large parts cases.
[Features]
· Dividers for M-type and L-type Vanlack Case.
· For a drawer unit.
[Applications]
· Can be used for MM-1 Type and ML-1 Type Vanlack cases.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ML-1S
ML-2S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Thickness
(mm)
Compatible Model Trusco Code Mass Amount Of Content

1.73 €

4 6 Arbeitstage 130.02.0MM-1、MM-1N、ML-1、ML-1N501-042031g1 pc.

3.03 €

4 6 Arbeitstage 262.04.0MM-2、MM-2N、ML-2、ML-2N501-043888g1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Sonstige Main body: option Grundkörper Height(mm) 108.0
Material AS Resin Amount Of Content 1 pc.

Technischer Support