Titanbeschichteter Hartmetallschneider, Schaftdurchmesser ø3,0

Titanbeschichteter Hartmetallschneider, Schaftdurchmesser ø3,0

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 21201
  • 21205
  • 21212
  • 21213
  • 21222
  • 21223
  • 21245
  • 21261
  • 21262
  • 21271
  • 21275
  • 21241
  • 21265

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21201
21205
21212
21213
21222
21223
21241
21245
21261
21262
21265
21271
21275
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form Material der Dusche Schneidendurchmesser
(mm)
Schneide Länge
(mm)
Achslänge
(mm)
Max. Drehzahl
(U/min)
Trusco Code Masse
(g)

37.58 €

1 6 Arbeitstage Ausführung mit KugelVollständig aus Hartmetall32.83550000311-18816

63.46 €

1 6 Arbeitstage Ausführung mit KugelGelötet6.353840000311-18909

31.76 €

1 6 Arbeitstage ZylinderausführungVollständig aus Hartmetall3143550000311-19036

63.46 €

1 6 Arbeitstage ZylinderausführungGelötet6.312.73940000311-19119

37.58 €

1 6 Arbeitstage Zylinder mit runder SpitzeVollständig aus Hartmetall3142550000311-19206

63.46 €

1 6 Arbeitstage Zylinder mit runder SpitzeGelötet6.312.73840000311-19389

37.58 €

1 6 Arbeitstage Kegel abgerundet Typ der SpitzeVollständig aus Hartmetall363250000311-19466

63.46 €

1 6 Arbeitstage OvalGelötet6.312.73840000311-19549

37.58 €

1 6 Arbeitstage Umgekehrt KegelförmigVollständig aus Hartmetall363350000311-19626

37.22 €

1 6 Arbeitstage Umgekehrt KegelförmigVollständig aus Hartmetall3132650000311-19716

63.46 €

1 6 Arbeitstage Kegel abgerundet Typ der SpitzeGelötet6.312.73840000311-19899

37.58 €

1 6 Arbeitstage Umgekehrt KegelförmigVollständig aus Hartmetall3112850000311-19976

63.01 €

2 6 Arbeitstage Umgekehrt KegelförmigGelötet6.312.74240000311-20049

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Hartmetall-Stangenset Schneide Spitzenform Spiralschliff Wellendurchmesser(mm) 3
Eigenschaften Heat generation is less due to low coefficient of friction, effective in suppressing deposition of work material on the cutting edge. High-hardness and excellent wear resistance.

Technischer Support