Partikelschnitt-Serie, Spezialstahl【20 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WA120NB10-230-1.2-31.75

Teilenummer
WA120NB10-230-1.2-31.75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

153.73 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Legierter Stahl Abrasive material WA Particle Size(#) 120
Hardness N Outer Diameter(mm) 230 Blade thickness(mm) 1.2
Internal Diameter(mm) 31.75 Variety WA120NB10 Degree of Coupling N
Max. Rotational Speed(rpm) 3400 Pcs. per Pkg.(Sheets) 20 Application Special Steel Material
Compatible Material Example Alloy Tool Steel (SKS), Bearing Steel (SUJ), Stainless Steel (SUS), Chrome Steel (SCr)

Sie befinden sich auf der Seite für Partikelschnitt-Serie, Spezialstahl, die Teilenummer ist WA120NB10-230-1.2-31.75.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WA120NB10-230-1.2-31.75.

Technischer Support