NC-S- Serie Diamant Keramik / Crystal

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DIA-CUT2-150-0.5-25.4
DIA-CUT2-205-0.7-25.4
DIA-CUT2-255-1-31.75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Internal Diameter
(mm)

148.69 €

1 7 Arbeitstage 1500.525.4

248.70 €

1 7 Arbeitstage 2050.725.4

637.35 €

1 7 Arbeitstage 255131.75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Nichtmetall Abrasive material DIA Particle Size(#) 150
Variety DIA-CUT2 Max. Rotational Speed(rpm) 3400 Pcs. per Pkg.(Sheets) 1
Application Ceramic, Hard glass, Quartz, Crystal

Technischer Support